This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
This new version of the document takes into account the launch of the new offers. It also takes into account the change in range name from all Spacial offer to PanelSeT and all Thalassa TBS/TBP to PanelSeT TBS/TBP.
Finden Sie in diesem Gesamtkatalog unser Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen. Spacial bietet Schaltschränke und Gehäuse aus Metall. Thalassa ist unsere Baureihe von Isolierschränken. ClimaSys sorgt für eine effiziente Termperaturregelung innerhalb Ihres Schaltschranks.
Konformitätserklärung
Declaration of Conformity NSYTBS and NSYTBP ranges
Video - Thalassa Polyester-Gehäuse: Die beste Wahl für Outdoor-Anwendungen
Entdecken Sie die Polyester-Gehäuse von Thalassa. Die aus glasfaserverstärktem Polyester im Heißpressverfahren hergestellten Thalassa-Polyestergehäuse sind die beste Wahl für Outdoor-Anwendungen und raue Umgebungen.
Gebrauchsanleitung
Thalassa TBS - ABS Box - Instruction Sheet
SILENT
2024-06-15
CAD
CAD Drawing Package for Thalassa TBP Enclosures
SILENT
2024-05-30
CAD Drawing Package for Thalassa TBP Enclosures
SILENT
2024-05-30
DXF Drawings for Box TB(S,P) 192x164x105
SILENT
2024-05-30
Thalassa TBP / TBS - PC / ABS box with opaque lid 175 x 150 x 100 - 3D CAD