This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
This new version of the document takes into account the launch of the new offers. It also takes into account the change in range name from all Spacial offer to PanelSeT and all Thalassa TBS/TBP to PanelSeT TBS/TBP.
Finden Sie in diesem Gesamtkatalog unser Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen. Spacial bietet Schaltschränke und Gehäuse aus Metall. Thalassa ist unsere Baureihe von Isolierschränken. ClimaSys sorgt für eine effiziente Termperaturregelung innerhalb Ihres Schaltschranks.
CAE
Spacial CRN CAE package for EPLAN
SILENT
2024-06-20
Spacial S3D CAE package for EPLAN
SILENT
2024-06-19
Produktumweltprofil
Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
English
2024-06-19
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
NSYTSAM638SE China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-27
NSYTSAM638SE China-RoHS-Erklärung
Kabeldurchführungen IP65, rund, M63 ohne Steckverbinder, 8 Eingänge
NSYTSAM638SE EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-27
NSYTSAM638SE EU-RoHS-Erklärung
Kabeldurchführungen IP65, rund, M63 ohne Steckverbinder, 8 Eingänge
NSYTSAM638SE REACh-Erklärung
German
2024-06-27
NSYTSAM638SE REACh-Erklärung
Kabeldurchführungen IP65, rund, M63 ohne Steckverbinder, 8 Eingänge
Benutzerhandbuch
Technical instruction sheet for Spacial WM cable entrance ENNA07625TA