This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
Finden Sie in diesem Gesamtkatalog unser Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen. Spacial bietet Schaltschränke und Gehäuse aus Metall. Thalassa ist unsere Baureihe von Isolierschränken. ClimaSys sorgt für eine effiziente Termperaturregelung innerhalb Ihres Schaltschranks.
Produktumweltprofil
Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
English
2024-06-19
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
NSYVA2716M China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-27
NSYVA2716M China-RoHS-Erklärung
Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L195xB165xT13mm.
NSYVA2716M EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-27
NSYVA2716M EU-RoHS-Erklärung
Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L195xB165xT13mm.
NSYVA2716M REACh-Erklärung
German
2024-06-27
NSYVA2716M REACh-Erklärung
Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L195xB165xT13mm.