This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
This new version of the document takes into account the launch of the new offers. It also takes into account the change in range name from all Spacial offer to PanelSeT and all Thalassa TBS/TBP to PanelSeT TBS/TBP.
Finden Sie in diesem Gesamtkatalog unser Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen. Spacial bietet Schaltschränke und Gehäuse aus Metall. Thalassa ist unsere Baureihe von Isolierschränken. ClimaSys sorgt für eine effiziente Termperaturregelung innerhalb Ihres Schaltschranks.
Produktumweltprofil
Thalassa Accessories - Plinths Polyester
English
2024-06-15
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
NSYZZ5123G China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-27
NSYZZ5123G China-RoHS-Erklärung
Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
NSYZZ5123G EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-27
NSYZZ5123G EU-RoHS-Erklärung
Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
NSYZZ5123G REACh-Erklärung
German
2024-06-27
NSYZZ5123G REACh-Erklärung
Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Gebrauchsanleitung
NHA4740101
SILENT
2024-06-15
CAD
Thalassa PLA - ZZ plinth for PLAZ(T) enclosure RAL7035 H500xW1250xD320 - 3D CAD