Schneider-Electric
 
PCSN060Y4CH00E Bild- scope
PCSN060Y4CH00E
Aktiver Oberschwingungsfilter, AccuSine PCSn, 60A, 208-415V AC, 3P+N, IP00, EM
EAN Code EAN Code: 
3606489603540
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe AccuSine
Produktname AccuSine PCSn
Produkt- oder Komponententyp Aktiver Oberschwingungsfilter
Zusatzmerkmale
Netzwerktyp 3P + N
3P
Netzwerkkonfiguration 3 oder 4 Drähte
Netzspannung 208…415 V AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Max. zulässige Spannung 1,1 x Un
Effektivwert des Ausgangsstroms 60 A
Blindleistungsangabe 43,2 kvar 415 V AC 50/60 Hz
Betriebsarten Phasen-Oberschwingungskorrektur
Neutralleiter-Oberschwingungskorrektur
Netzstromausgleich
Korrektur Leistungsfaktor
Installationsort Innenraum
Montagemodus Gehäuse
Schutzart Ohne Schutz
Wärmeabgabe Rückschacht mit Zwangsbelüftung für hohen Wärmestrom
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektromagnetische Aussendung, Klasse A entspricht EN 61000-6-4
Elektromagnetische Störfestigkeit entspricht EN 61000-6-2
Zugänglichkeit für den Betrieb Vorne
Position des Anschlusses Unten
Montage
Schutzart des Gehäuses IP00
Umgebungseigenschaften Betrieb: 3C2 entspricht IEC 60721-3-3
Betrieb: 3S2 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
Betriebshöhe <= 1.000 m 1 % pro 100 m
0 - 4.800 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
0…50 °C Maximum mit Stromreduzierung von 2 % pro °C über 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % nicht kondensierend
Schutz der Leiterplatte Schutzbeschichtet
Normen IEC 62477-1
IEC 61439-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
ISO 9001
IEEE 519-2014
UL 508
Produktzertifizierungen RCM
EAC
CE
ABS
IBC 2015 (seismisch)
ICC-ES AC156
cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Produktgewicht 68,6 kg
Höhe 960 mm
Breite 440 mm
Farbe Hellgrau (RAL 7035)
Tiefe 265 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 62,000 cm
VPE 1 Breite 55,000 cm
VPE 1 Länge 106,000 cm
VPE 1 Gewicht 68,992 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate