Schneider-Electric
 
PCSP235D6IP31 Bild- scope
PCSP235D6IP31
Aktiver Oberschwingungsfilter, AccuSine PCS+, 235A, 500-600V AC, 3P, IP31
EAN Code EAN Code: 
3606480851223
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe AccuSine
Produktname AccuSine PCS+
Produkt- oder Komponententyp Aktiver Oberschwingungsfilter
Zusatzmerkmale
Netzwerktyp 3P
Netzwerkkonfiguration 3 oder 4 Drähte
Netzspannung 500…600 V AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Max. zulässige Spannung 1,1 x Un
Neutral Korrektur Nicht bereitgestellt
Effektivwert des Ausgangsstroms 235 A
Blindleistungsangabe 244 kvar 600 V AC 50/60 Hz
Betriebsarten Oberschwingungsauslöschung
Korrektur Leistungsfaktor
Netzstromausgleich
Installationsort Innenraum
Gehäusemontage Bodenstehend
Schutzart Leistungsschalterschutz
Trennungstyp Türverriegelung mit Drehgriff
Ausschaltvermögen 100 kA
Wärmeabgabe Rückschacht mit Zwangsbelüftung für hohen Wärmestrom
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A entspricht EN 61000-6-4
Zugänglichkeit für den Betrieb Vorne
Position des Anschlusses Oben oder unten
Montage
Schutzart des Gehäuses IP31
Umgebungseigenschaften Betrieb: 3C2 entspricht IEC 60721-3-3
Betrieb: 3S2 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
Betriebshöhe <= 1.000 m 1 % pro 100 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
0…50 °C Maximum mit Stromreduzierung von 2 % pro °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Schutz der Leiterplatte Schutzbeschichtet
Normen UL 60947-1
EN 61000-6-4
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
EN 60439-1
CSA C22.2 Nr. 60947-1-07
Produktzertifizierungen ABS
RCM
CE
cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Produktgewicht 984 kg
Höhe 2100 mm
Breite 1400 mm
Farbe Hellgrau (RAL 7035)
Tiefe 600 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 233,1 cm
VPE 1 Breite 104,8 cm
VPE 1 Länge 162,9 cm
VPE 1 Gewicht 916,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months