Schneider-Electric
 
PL8VT3- scope
PL8VT3-DE
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC-kompatibel), Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 230 V
Anschlussart der Eingänge Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge 2,4 m
Anzahl der Kabel 1
Geliefertes Zubehör Koaxial-Kabel
Telefonkabel
Benutzerhandbuch
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 37,2 cm
Breite 12,2 cm
Tiefe 4,2 cm
Produktgewicht 1,23 kg
Montagepräferenz No preference
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
Eingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Max. Eingangsstrom 10 A
Max. Schaltstrom 10 A
Ausgang
Anzahl der Steckdosen 8
Standardabweichung des Ausgangs Schuko CEE 7
Konformität
Produktzertifizierungen CE
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…15240,0000000000 m
Überspannungsschutz und Filterung
Reaktionszeit 1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung 70 dB
Spitzenstrom 37,5 kAGleichtakt
37,5 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge 2500 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 38,1 cm
VPE 1 Breite 5,1 cm
VPE 1 Länge 21,6 cm
VPE 1 Gewicht 1,32 kg
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 381,0000000000 mm
VPE 2 Breite 228,6 mm
VPE 2 Länge 685,8 mm
SCC14 10731304281396
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)