Schneider-Electric
 
PME427D0 immagine - scope
PME427D0
Installation kit, Pragma Multi, 2 fields, 7 DIN rails with cover, including 2 rails with blanking strip
EAN Code EAN Code: 
4015153859944
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Kit di installazione
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per l'installazione
Total Number of Rows 7
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Pragma Pragma Multi quadro vuoto
Composizione kit Modular DIN rail with cover 7
Blanking strip 2
Earthing rail 1
Dispositivo installato Dispositivo modulare
Numero di moduli 18 mm per fila 24
Passo 9 mm 48
Numero totale di moduli (18 mm) 168
Larghezza 500 mm
Altezza 1050 mm
Profondità 83 mm
Peso prodotto 5,66 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP30
Temperatura ambiente -5…55 °C
Norme di riferimento IEC 61439
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 106 cm
Confezione 1: larghezza 9,5 cm
Confezione 1: profondità 26,5 cm
Confezione 1: peso 2,08 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 36
Confezione 2: altezza 129 cm
Confezione 2: larghezza 80 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 86,88 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì