|
|
|
PME5B-GR
APC Essential SurgeArrest 5 Ausgänge Schwarz 230V Deutschland
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 30, 2024
|
|
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
220 V
230 V
240 V
|
Anschlussart der Eingänge
|
Schuko CEE 7/7-polig
|
Kabellänge
|
1,5 m
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Geliefertes Zubehör
|
Benutzerhandbuch
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
4 cm
|
Breite
|
30,4 cm
|
Tiefe
|
6,3 cm
|
Produktgewicht
|
0,47 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Eingang
Eingangsleistung
|
2300 W
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Max. Schaltstrom
|
10 A
|
Ausgang
Anzahl der Steckdosen
|
5
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko CEE 7
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Beschriftung
|
CE-Kennzeichnung
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Überspannungsschutz und Filterung
Reaktionszeit
|
1 ns Gleichtakt
|
Gleichtaktunterdrückung
|
45 dB
|
Spitzenstrom
|
15 kANormalmodus
|
Anstieg der Energiemenge
|
680 J
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
12 cm
|
VPE 1 Länge
|
36,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
551 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
27,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
39 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,14 kg
|
SCC14
|
10731304347030
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
20 years repair or replace
|
|
|