|
|
|
PMT517V0
Porte pleine UP avec cadre, 1F7R, acier revêtement par poudre, RAL 9016
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de verrou
|
Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Compatibilité produit
|
Boîtier de la version UP - 1 - 7 rangée
|
Type de porte
|
Pleine
|
Composition de l'appareil
|
Cadre
|
Matière
|
Powder coated steel
|
Couleur
|
Blanc
|
Degré de protection IP
|
IP31
|
Largeur
|
360 mm
|
Hauteur
|
1163 mm
|
Profondeur
|
47 mm
|
Poids du produit
|
5,40 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
118 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
38 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,404 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
23
|
Hauteur de l'emballage 2
|
118 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
136,292 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|