|
|
|
PMT517V0
UP version door, Pragma Multi, 1 field, 7 rows, without ventilation slots, including frame
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo di chiusura
|
Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (da ordinare separatamente)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Compatibilità prodotto
|
UP version enclosure - 1 - 7
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Composizione dispositivo
|
Cornice
|
Materiale
|
Powder coated steel
|
Colore
|
Bianco
|
Grado di protezione IP
|
IP31
|
Larghezza
|
360 mm
|
Altezza
|
1163 mm
|
Profondità
|
47 mm
|
Peso prodotto
|
5,40 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
118 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
38 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,404 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
23
|
Confezione 2: altezza
|
118 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
136,292 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|