|
|
|
PMT525V0
UP Volltür inkl. Rahmen, 2F5R, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Schlosstyp
|
Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Pragma Pragma Multi Leergehäuse
|
Produktkompatibilität
|
UP-Gehäuse - 2 - 5
|
Türtyp
|
Einfach
|
Geräteaufbau
|
Rahmen
|
Material
|
Powder coated steel
|
Farbe
|
Weiß
|
Schutzart (IP)
|
IP31
|
Breite
|
610 mm
|
Höhe
|
863 mm
|
Tiefe
|
47 mm
|
Produktgewicht
|
6,15 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
88 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
63 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,153 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
117 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
110,448 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|