|
|
|
R9H10036P
Resi9 KV kit de montage, 2R
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 KV
|
Type de produit ou équipement
|
Frontal kit
|
Largeur
|
267 mm
|
Hauteur
|
387 mm
|
Profondeur
|
29 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 KV back part
|
Equipement fournis
|
1 x étiquette d'identification
1 x bornier
|
Type of door
|
Sans
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Encastré
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
24
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V
|
Type de rail
|
DIN
|
Nombre de borniers
|
1 neutre (connexion à vis) avec 27 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
21 x 4 mm² pour neutre
6 x 16 mm² pour neutre
|
Matière du coffret
|
Habillage: plastique auto-extinguible
|
Couleur
|
Habillage: blanc (RAL 9016)
|
Environnement
Tenue au feu
|
Habillage: 850 °C conforme à CEI 60695-2-11
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…40 °C
|
Normes
|
CEI 61439-3
CEI 60670-1
CEI 61439-1
CEI 60670-24
DIN 43871
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
36,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
50,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
902,000 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|