|
|
|
R9H10036P
Resi9 KV Frontal kit 2 Row (frame, chassis, Neutral terminal block 27 holes)
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Nome prodotto
|
Resi9 KV
|
Tipo prodotto
|
Frontal kit
|
Larghezza
|
267 mm
|
Altezza
|
387 mm
|
Profondità
|
29 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" Resi9 KV back part
|
Attrezzature fornite
|
1 etichetta di identificazione
1 morsettiera
|
Type of door
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
|
Passo 9 mm
|
48
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
24
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Tipo di guida
|
DIN
|
Numero di morsettiere
|
1 neutro (collegamento a vite) con 27 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
21 x 4 mm² per neutro
6 x 16 mm² per neutro
|
Materiale contenitore
|
Contenitore: plastica autoestinguente
|
Colore
|
Contenitore: bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
Contenitore: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-20…40 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-3
CEI 60670-1
IEC 61439-1
CEI 60670-24
DIN 43871
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
902,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
|
|