Schneider-Electric
 
R9H13601 image- scope
R9H13601
Resi9 - coffret 13M - 1R
Code EAN Code EAN: 
3606481185525
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 CX
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Nombre de modules 18mm par rangée 13
Equipement fournis 1 x kit de marquage
1 x obturateur
1 x support de bloc terminal
1 x bornier de terre
1 x rail Din
1 x face avant
1 x protection d'étiquette
Type de porte Sans
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
Couleur Habillage: blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Nombre de rangées horizontales 1
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Type de rail DIN
Type de châssis plein Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB Standard
Nombre de borniers 1 terre avec 14 sortants
Départs du bornier répartiteur 3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² pour terre
Matière du coffret Matériau auto-extinguible
Poids du produit 740 g
Largeur 252 mm
Hauteur 250 mm
Profondeur 108 mm
Profondeur interne 106 mm
Pays cible Suisse
Belgique
Espagne
Environnement
Tenue au feu 650 °C ( 5 s ) conforme à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP30 sans porte conforme à EN/CEI 60529
IP40 avec porte conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 50102
IK08 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,5 cm
Largeur de l'emballage 1 25,9 cm
Longueur de l'emballage 1 26,7 cm
Poids de l'emballage 1 1,007 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,6 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 72
Hauteur de l'emballage 3 105,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 93,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie