|
|
|
R9H13601
Resi9 Enclosure 1x13 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Nome prodotto
|
Resi9 CX
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta di distribuzione
|
Nb of 18 mm modules per row
|
13
|
Attrezzature fornite
|
1 kit per siglatura
1 otturatore
1 Supporto morsettiera
1 earth terminal block
1 guida DIN
1 front cover
1 proteggi etichette
|
Type of door
|
Senza
|
Norme di riferimento
|
CEI 60670-1
CEI 60670-24
|
Colore
|
Contenitore: bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tipo di guida
|
DIN
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Standard
|
Numero di morsettiere
|
1 terra con 14 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² per terra
|
Materiale contenitore
|
Materiale autoestinguente
|
Peso prodotto
|
740 g
|
Larghezza
|
252 mm
|
Altezza
|
250 mm
|
Profondità
|
108 mm
|
Profondità interna
|
106 mm
|
Paesi target
|
Switzerland
Belgio
Spain
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
650 °C ( 5 s ) conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP30 senza porta conforme a CEI EN 60529
IP40 con porta conforme a CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a EN 50102
IK08 conforme a CEI 62262
|
Temperatura ambiente
|
-15…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,007 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,6 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
105,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
93,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|