|
|
|
RE17RMMU
Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Zeitrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modulares Zeitrelais
|
Diskreter Ausgangstyp
|
Relais
|
Breite
|
17,5 mm
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RE17R
|
Zeitverzögerungsfunktion
|
Einschaltverzögerung
Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung
Intervall
Zeitverzögerung bei fallender Flanke (OFF delay)
Symmetrisches Blinken
|
Zeitverzögerungsbereich
|
6 - 60 min
1 - 10 h
0,1 - 1 s
1 - 10 s
1 - 10 min
10 - 100 h
6 - 60 s
|
Nennausgangsstrom
|
8 A
|
Zusatzmerkmale
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Kontaktmaterial
|
Cadmiumfrei
|
Höhe
|
90 mm
|
Tiefe
|
72 mm
|
Betätigungsart
|
Wahlschalter Frontplatte
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 - 240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Spannungsbereich
|
0,85 - 1,1 Us
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz +/-5 %
|
Auslösung der Eingangsspannung
|
10 V
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 3,3 mm² (AWG 20 - AWG 12) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Gehäusematerial
|
Selbstlöschend
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/-0,5 % entspricht IEC 61812-1
|
Temperaturabweichung
|
+/- 0,05 %/°C
|
Spannungsdrift
|
+/-0,2 %/V
|
Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
|
+/- 10 % der Gesamtskala bei 25°C entspricht IEC 61812-1
|
Breite des Steuersignalimpulses
|
100 ms mit Last parallel geschaltet typisch
30 ms typisch
|
Isolationswiderstand
|
100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
|
Rückstellzeit
|
120 ms bei Abschaltung typisch
|
Lastfaktor
|
100 %
|
Leistungsaufnahme in VA
|
0…32 VA bei 240 V AC
|
Leistungsaufnahme in W
|
0,6 W bei 24 V DC
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA bei 5 V DC
|
Maximaler Schaltstrom
|
8 A AC/DC
|
Maximale Schaltspannung
|
250 V AC
|
Ausschaltvermögen
|
2000 VA
|
Betriebsfrequenz
|
10 Hz
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen (8 A bei 250 V AC maximal) für ohmsch Belastung
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Spannungsfestigkeit
|
2,5 kV 1 mA/1 Minute 50 Hz entspricht IEC 61812-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
5 kV während 1,2/50 µs
|
Einschaltverzögerung
|
100 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Kriechstrecke
|
4 kV/3 entspricht IEC 60664-1
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 270.000
MTTFd = 296,8 Jahre
|
Einbauposition
|
Jede Position bezogen auf senkrechte Montageplatte
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene entspricht IEC 60715
|
Lokale Signalisierung
|
LED-Anzeige für Dauersignal: Relais aktiv, keine Zeitsteuerung läuft
LED-Anzeige für Blinkend: Zeitsteuerung läuft 80 % AN und 20 % AUS
LED-Anzeige für Pulsierend: Relais abgeschaltet, kein Zeitfunktion aktiv (ausgenommen Di-D, Li-L) 5 % AN und 95 % AUS
|
Funktion verfügbar
|
A- Power on-delay relay-1 Wechslerkontakt
Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-1 Wechslerkontakt
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 Wechslerkontakt
B- Single interval relay w/ control signal-1 Wechslerkontakt
Bw- Double interval relay w/ control signal-1 Wechslerkontakt
C- Off-delay relay w/ control signal-1 Wechslerkontakt
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 Wechslerkontakt
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 Wechslerkontakt
H- Interval relay-1 Wechslerkontakt
Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)-1 Wechslerkontakt
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Steuerungstyp
|
Ohne Prüftaster
|
Number of functions
|
10
|
Zeitverzögerungstyp
|
A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
|
Funktionalität
|
Mehrfachfunktion
|
Kompatibilitätscode
|
RE17
|
Montage
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
20 ms
|
Normen
|
2006/95/EC
2004/108/EC
IEC 61812-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
GL
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529
IP40 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
IP50 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
93 % ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-30
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: (in Kontakt), Level 3, 6 kV, entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: (in der Luft), Level 3, 8 kV, entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: (80 MHz - 1 GHz), Level 3, 10 V/m, entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: (kapazitiver Verbindungsverschluss), Level 3, 1 kV, entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: (direkt), Level 3, 2 kV, entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung: (Differentialbetrieb), Level 3, 1 kV, entspricht IEC 61000-4-5
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung: (Gleichtakt), Level 3, 2 kV, entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störungen: (0,15 - 80 MHz), Level 3, 10 V, entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen: (1 Zyklus), 0 %, entspricht IEC 61000-4-11
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen: (25/30 Zyklen), 70 %, entspricht IEC 61000-4-11
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen: , Klasse B, entspricht EN 55022
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
80,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,690 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
640
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
65,700 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|