Schneider-Electric
 
RE22R1MAMR Bild- scope
RE22R1MAMR
Ansprechverzögerung, 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 1 W
EAN Code EAN Code: 
3606480792427
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Zeitrelais
Produkt- oder Komponententyp Modulares Zeitrelais
Diskreter Ausgangstyp Relais
Kurzbezeichnung des Geräts RE22
Nennausgangsstrom 8 A
Zusatzmerkmale
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 Wechslerkontakt zeitgesteuerter Kontakt, cadmiumfrei
Zeitverzögerungsfunktion Einschaltverzögerung
Zeitverzögerungsbereich 3 - 30 h
0,05 - 1 s
30 - 300 s
3 - 30 min
3 - 30 s
30 - 300 h
30 - 300 min
0,3 - 3 s
10 - 100 s
1 - 10 s
Betätigungsart Drehknopf
Diagnosetaste
Potenziometer extern
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
Auslöseeingangsspannung <= 2,4 V
Spannungsbereich 0,85 - 1,1 Us
Netzfrequenz 50 - 60 Hz +/-5 %
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 3,3 mm² (AWG 20 - AWG 12) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment 0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
Gehäusematerial Selbstlöschend
Wiederholgenauigkeit +/-0,5 % entspricht IEC 61812-1
Temperaturabweichung +/- 0,05 %/°C
Spannungsdrift +/-0,2 %/V
Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung +/- 10 % der Gesamtskala bei 25°C entspricht IEC 61812-1
Breite des Steuersignalimpulses 100 ms mit Last parallel geschaltet
30 ms
Isolationswiderstand 100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
Wiederherstellungszeit 120 ms bei Abschaltung
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen 10 ms
Leistungsaufnahme in VA 3 VA bei 240 V AC
Leistungsaufnahme in W 1,5 W bei 240 V DC
Schaltleistung in VA 2000 VA
Min. Schaltstrom 10 mA bei 5 V DC
Max. Schaltstrom 8 A
Maximale Schaltspannung 250 V AC
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen, 8 A bei 250 V, AC-1
100000 Zyklen, 2 A bei 24 V, DC-1
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 5 kV für 1,2…50 µs entspricht IEC 60664-1
Einschaltverzögerung 100 ms
Kriechstrecke 4 kV/3 entspricht IEC 60664-1
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60664-1
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 190.000
MTTFd = 205,4 Jahre
Einbauposition Jede Position
Montagehalterung 35 mm DIN-Schiene entspricht IEC 60715
Status-LED LED-Hintergrundbeleuchtung grün (stetig leuchtend) für Pfeil zur Skaleneinstellung auf dem Potenziometer
LED gelb (stetig leuchtend) für Ausgangsrelais ist eingeschaltet
LED gelb (schnelles Blinken) für Zeitfunktion ist aktiv und Ausgangsrelais ist abgeschaltet
LED gelb (langsames Blinken) für Zeitfunktion ist aktiv und Ausgangsrelais ist eingeschaltet
Funktion verfügbar A- Power on-delay relay-1 Wechslerkontakt
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 Wechslerkontakt
Aw- Power on-delay relay w/ retrigger/restart-1 Wechslerkontakt
Breite 22,5 mm
Produktgewicht 0,1 kg
Steuerungstyp With test button
Number of functions 3
Montage
Spannungsfestigkeit 2,5 kV für 1 mA/1 Minute bei 50 Hz zwischen Relaisausgang und Versorgungsspannung mit Grundisolation entspricht IEC 61812-1
Normen UL 508
IEC 61812-1
Richtlinien 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen EAC
CSA
RCM
UL
GL
CE
CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart (IP) IP40 Gehäuse: entspricht IEC 60529
IP50 Vorderseite: entspricht IEC 60529
IP20 Klemmen: entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Vibrationsfestigkeit 20 m/s² (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn nicht in Betrieb für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
5 gn im Betrieb für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 25…55 °C
Elektromagnetische Verträglichkeit Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle Transienten - Teststufe: 1 kV Level 3 (kapazitiver Verbindungsverschluss) entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 1 kV Level 3 (Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 2 kV Level 3 (Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m Level 3 (80 MHz - 1 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
Leitungsgebundene HF-Störungen - Teststufe: 10 V Level 3 (0,15 - 80 MHz) entspricht IEC 61000-4-6
Schnelle Stoßspannungsspitzen - Teststufe: 2 kV Level 3 (direkter Kontakt) entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle - Teststufe: 30 % (500 ms) entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle - Teststufe: 100 % (20 ms) entspricht IEC 61000-4-11
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,2 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 2,6 cm
VPE 1 Gewicht 99,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,415 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 640
VPE 3 Höhe 50,0 cm
VPE 3 Breite 60,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 86,18 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate