|
|
|
RE22R2QEMR
Zeitrelais für Stern-Dreieck-Anlasser, 0,3 s-30 s, 24-240VAC/DC, 1S 1Ö
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Zeitrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modulares Zeitrelais
|
Diskreter Ausgangstyp
|
Relais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RE22
|
Nennausgangsstrom
|
8 A
|
Zusatzmerkmale
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
2 Wechslerkontakte zeitgesteuerter Kontakt, cadmiumfrei
|
Zeitverzögerungsfunktion
|
Star-delta
|
Zeitverzögerungsbereich
|
0,3 - 30 s
|
Betätigungsart
|
Drehknopf
Diagnosetaste
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Auslöseeingangsspannung
|
<= 2,4 V
|
Spannungsbereich
|
0,85 - 1,1 Us
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz +/-5 %
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 3,3 mm² (AWG 20 - AWG 12) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Gehäusematerial
|
Selbstlöschend
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/-0,5 % entspricht IEC 61812-1
|
Temperaturabweichung
|
+/- 0,05 %/°C
|
Spannungsdrift
|
+/-0,2 %/V
|
Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
|
+/- 10 % der Gesamtskala bei 25°C entspricht IEC 61812-1
|
Isolationswiderstand
|
100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
|
Wiederherstellungszeit
|
120 ms bei Abschaltung
|
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
10 ms
|
Leistungsaufnahme in VA
|
3 VA bei 240 V AC
|
Leistungsaufnahme in W
|
1,5 W bei 240 V DC
|
Schaltleistung in VA
|
2000 VA
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA bei 5 V DC
|
Max. Schaltstrom
|
8 A
|
Maximale Schaltspannung
|
250 V AC
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen, 8 A bei 250 V, AC-1
100000 Zyklen, 2 A bei 24 V, DC-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
|
5 kV für 1,2…50 µs entspricht IEC 60664-1
|
Einschaltverzögerung
|
100 ms
|
Kriechstrecke
|
4 kV/3 entspricht IEC 60664-1
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 320.000
MTTFd = 353,8 Jahre
|
Einbauposition
|
Jede Position
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene entspricht IEC 60715
|
Status-LED
|
LED-Hintergrundbeleuchtung grün (stetig leuchtend) für Pfeil zur Skaleneinstellung auf dem Potenziometer
LED gelb (stetig leuchtend) für Ausgangsrelais ist eingeschaltet
LED gelb (schnelles Blinken) für Zeitfunktion ist aktiv und Ausgangsrelais ist abgeschaltet
LED gelb (langsames Blinken) für Zeitfunktion ist aktiv und Ausgangsrelais ist eingeschaltet
|
Funktion verfügbar
|
Qe-Star-delta relay (1 NC + 1 NO outputs with split common)-2 Wechslerkontakte
|
Breite
|
22,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Steuerungstyp
|
With test button
|
Number of functions
|
1
|
Montage
Spannungsfestigkeit
|
2,5 kV für 1 mA/1 Minute bei 50 Hz zwischen Relaisausgang und Versorgungsspannung mit Grundisolation entspricht IEC 61812-1
|
Normen
|
IEC 61812-1
UL 508
|
Richtlinien
|
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
CSA
GL
EAC
UL
RCM
CCC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP40 Gehäuse: conforming to IEC 60529
IP20 Klemmen: conforming to IEC 60529
IP50 Frontplatte: conforming to IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn nicht in Betrieb für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
5 gn im Betrieb für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
95 % bei 25…55 °C
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle Transienten - Teststufe: 1 kV Level 3 (kapazitiver Verbindungsverschluss) entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 1 kV Level 3 (Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 2 kV Level 3 (Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m Level 3 (80 MHz - 1 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
Leitungsgebundene HF-Störungen - Teststufe: 10 V Level 3 (0,15 - 80 MHz) entspricht IEC 61000-4-6
Schnelle Stoßspannungsspitzen - Teststufe: 2 kV Level 3 (direkter Kontakt) entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle - Teststufe: 30 % (500 ms) entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle - Teststufe: 100 % (20 ms) entspricht IEC 61000-4-11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
100,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,388 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
640
|
VPE 3 Höhe
|
80,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
73,38 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|