|
|
|
RGE1786540
Video-Hausstation, Color Komfort, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TwinBus
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Videohausstation Komfort
|
Steuertastentyp
|
Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur.
Türöffnertaste
Mithörsperre
Lichtschaltertaste
|
Farbton
|
Schwarz
|
Intercom-Typ
|
Handbetrieb
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Tischmontage
Wandmontage
|
Displaytyp
|
Farb-TFT mit Hintergrundbeleuchtung
|
Displayauflösung
|
320 x 240 Pixel
|
Displaygröße
|
3,5 Zoll
|
Helligkeit
|
Einstellbar
|
Kontrast
|
Einstellbar
|
Angezeigte Informationen
|
Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Versorgung
|
Über TwinBus-Netzteil-Video
|
Funktion verfügbar
|
Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf
Rufspeicher
2 konfigurierbare Tasten
Rufschnittstellen-Relais
Optische Rufanzeige
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Audio- und Video-Bus
|
Signaltyp
|
20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
18-24 V DC zentrale Spannungsversorgung
12 V AC dezentrale Stromzuführung
18-24 V DC dezentrale Stromzuführung
|
Breite
|
221 mm
|
Höhe
|
151 mm
|
Tiefe
|
48 mm
|
Produktgewicht
|
0,518 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…80 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
716,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
32,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,29 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|