|
|
|
RGE1798500
Door Gateway TwinBus
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services MAI 06, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktmarke
|
RITTO
|
Baureihe
|
Wiser
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gateway
|
Anzahl der Anschlüsse
|
1
|
Kommunikations-Gateway
|
Ethernet/TwinBus
|
Zusatzmerkmale
Externe Spannungsversorgung
|
Externe Spannungsversorgung: 18 V AC, <350 mA
Externe Spannungsversorgung: 24 V DC, <200 mA
Bus: 30 V DC, <100 mA
|
Kommunikationsnetztyp
|
Ethernet10/100 Mbit/s auf RJ45
Seriell auf Schraubverbinder
|
Kommunikationsprotokoll
|
TwinBus
|
Prozessorname
|
D-Power DP5000 at 1500 MHz
|
Speicherkapazität
|
512 MB RAM DDR3
|
Anzahl der Eingänge
|
1 TwinBus-Videoeingang
|
Lokale Signalisierung
|
LED: Leistung
LED: Aktivität
LED: Programmiermodus
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromversorgung: Schraubklemmenleiste (unten)
Bus: Schraubklemmenleiste (unten)
Video: Schraubklemmenleiste (unten)
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene
|
Tiefe
|
90 mm
|
Höhe
|
72 mm
|
Breite
|
68 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
258,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
32,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,200 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,614 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|