|
|
|
RGE1819325
Acero pur Video-Set 1 WE, edelstahl/weiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TwinBus Acero Pur
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Video-Komplettpaket
|
Farbton
|
Wohntelefon: weiß
Türstation: edelstahlfarben
|
Zusatzmerkmale
Ruftaste
|
1 Klingelknopf
|
Geräteaufbau
|
Netzgerät
1 Wohntelefon
1 Türstation
Video-Netzgerät
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
43,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,45 kg
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,1 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|