Der Ritto Katalog mit seinem Preisverzeichnis hilft dabei Produkte schneller zu finden, diese einfacher zu vergleichen und für eine Bestellung auszuwählen.
Benutzerhandbuch System & Lösung
TwinBus IP Door entry system, Configuration and User Guide, EN
English
2024-06-15
TwinBus IP Türsprechanlage, Konfigurations- und Benutzerhandbuch, DE
German
2024-07-15
Gebrauchsanleitung
TwinBus IP Door station, REG2015xxx, Installation and connection, EN
English
2024-07-15
TwinBus IP Kompakt-Türstation, REG2015xxx, Montieren und Anschließen, DE
German
2024-07-15
TwinBus IP Kompakt-Türstation, REG2015xxx, Montieren und Anschließen, DE
German,English
2024-07-15
TwinBus IP Video Innenstation und Kompakt-Türstation, Over the air update, DE
Video - Moderne Türkommunikation mit App-Steuerung
Moderne Türkommunikationslösungen mit zeitgemäßer, mobiler App-Steuerung stehen hoch im Kurs. Mit ihnen lassen sich intelligente Funktionen von unterwegs nutzen, wie zum Beispiel die Live-Darstellung der HD-Kamera in bester Qualität auf dem Smartphone oder der Fernzugriff, um dem Besuch Einlass zu gewähren.
Die TwinBus IP Produkte von Ritto bieten hierfür die optimale Basis. Die Lösung ist dank „Ready-to-use“ Sets besonders einfach realisierbar – in Einfamilien- und Zweifamilienhäuser, sowohl im Neubau als auch zur einfachen Nachrüstung.
Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
German,English
2024-07-05
Entsorgungsinformation
Twinbus IP Door Station
English
2024-05-15
Produktumweltprofil
Twinbus IP Door Station
English
2024-05-15
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
RGE2015100 China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-17
RGE2015100 China-RoHS-Erklärung
Listo Türstation, Twinbus IP, 1 Klingeltaste, Rahmen Silber, Weiß, AP
RGE2015100 EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-17
RGE2015100 EU-RoHS-Erklärung
Listo Türstation, Twinbus IP, 1 Klingeltaste, Rahmen Silber, Weiß, AP
RGE2015100 REACh-Erklärung
German
2024-06-17
RGE2015100 REACh-Erklärung
Listo Türstation, Twinbus IP, 1 Klingeltaste, Rahmen Silber, Weiß, AP