Schneider-Electric
 
RM17TA00 Bild- scope
RM17TA00
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, -asymmetrie, 183-528 VAC
EAN Code EAN Code: 
3389119405041
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Control Relays
Gerätetyp Multifunktions-Überwachungsrelais
Produkt- oder Komponententyp 3-phase control relay
Produktspezifische Anwendung Für 3-Phasen-Einspeisung
Bezeichnung des Relais RM17TA
Vom Relais überwachte Parameter Asymmetrie
Phasenfolge
Erkennung Phasenfehler
Zeitverzögerung Einstellbar 0,1 - 10 s, +/- 10 % des vollen Skalenwertes Tt- time delay upon fault
Schaltleistung in VA 1250 VA
Messbereich 208-480 V AC
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
[Uc] Steuerkreisspannung 208...480 V
Zusatzmerkmale
Rückstellzeit 1500 ms Zeitverzögerung
Max. Schaltspannung 250 V AC
250 V DC
Minimaler Schaltstrom 10 mA bei 5 V DC
Max. Schaltstrom 5 A AC
5 A DC
[Un] rated nominal voltage , self-powered Versorgung
Versorgungsspannungsgrenzen 183…528 V AC
Steuerkreisspannungsgrenzen - 12 % + 10 % Un
Leistungsaufnahme in VA 0…22 VA bei 400 V AC 50 Hz
Steuerstromkreis-Frequenz 50 - 60 Hz +/-10 %
Ausgangskontakte 1 W
Nennausgangsstrom 5 A
Messspannungsgrenzen 183…528 V AC
Hysterese 2 %
Verzögerung beim Einschalten 650 ms
Messzyklus 150 ms Messzyklus als echte rms-Werte
Spannungsbereich 208-480 V Phase zu Phase
Grenzwert Einstellung Asymmetrie 5-15 % von ausgewählter Un
Wiederholungsgenauigkeit 0,5 % für Eingangs- und Messkreis
3 % für Zeitverzögerung
Messfehler < 0,05 %/°C mit Temperaturschwankung
< 1 % über den gesamten Bereich mit Spannungsschwankung
Phasenausfall-Empfindlichkeit 0,7 Un
Reaktionszeit < 200 ms (bei Auftreten eines Fehlers)
Beschriftung CE
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60664-1
Isolationswiderstand > 500 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60255-5
> 500 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V entspricht IEC 60664-1
Versorgungsfrequenz 50/60 Hz +/- 10 %
Betriebsposition Jede Position ohne Leistungsminderung
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen, 1x 0,5-4 mm² (AWG 20-AWG 11) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 12) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment 0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
Gehäusematerial Selbstverlöschender Kunststoff
Lokale Signalisierung LED (grün) für Strom EIN
LED (gelb) für relay ON
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene entspricht IEC 60715
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Schalthäufigkeit <= 360 Ausführungen/Stunde Volllast
Nutzungskategorie AC-12 entspricht IEC 60947-5-1
AC-13 entspricht IEC 60947-5-1
AC-14 entspricht IEC 60947-5-1
AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit MTTFd = 502,2 Jahre
B10d = 470000
Breite 17,5 mm
Produktgewicht 0,13 kg
Steuerungstyp Ohne Prüftaster
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-4
Emissionsnorm für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustriebereiche entspricht IEC 61000-6-3
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-2
Normen IEC 60255-1
Produktzertifizierungen GOST
CSA
GL
C-Tick
UL
Richtlinien 89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
Vibrationsfestigkeit 0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) entspricht IEC 60255-21-1
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht IEC 60255-21-1
Schutzart (IP) IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Dielektrische Prüfspannung 2 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60255-5
2 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60664-1
Verlustfreie Stoßwelle 4 kV entspricht IEC 60255-5
4 kV entspricht IEC 60664-1
4 kV entspricht IEC 61000-4-5
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,800 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 9,600 cm
VPE 1 Gewicht 92,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,935 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months