|
|
|
RM17TG20
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, 183-484 VAC, 2 W
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Control Relays
|
Gerätetyp
|
Steuerrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
3-phase control relay
|
Produktspezifische Anwendung
|
Für 3-Phasen-Einspeisung
|
Bezeichnung des Relais
|
RM17TG
|
Vom Relais überwachte Parameter
|
Phasenfolge
Phase failure detection (2 or more phase cut)
|
Zeitverzögerung
|
Ohne
|
Schaltleistung in VA
|
1250 VA
|
Messbereich
|
208-480 V AC
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 Wechslerkontakte
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
208...440 V
|
Zusatzmerkmale
Max. Schaltspannung
|
250 V AC
250 V DC
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA bei 5 V DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered Versorgung
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
183…484 V AC
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
- 12 % + 10 % Un
|
Leistungsaufnahme in VA
|
0…22 VA bei 400 V AC 50 Hz
|
Spannungserfassungsgrenzwert
|
< 100 V AC
|
Steuerstromkreis-Frequenz
|
50 - 60 Hz +/-10 %
|
Ausgangskontakte
|
2 Wechslerkontakte
|
Nennausgangsstrom
|
5 A
|
Messspannungsgrenzen
|
183…484 V AC
|
Verzögerung beim Einschalten
|
650 ms
|
Spannungsbereich
|
183-484 V
|
Reaktionszeit
|
<= 130 ms (bei Auftreten eines Fehlers)
|
Beschriftung
|
CE
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
|
Isolationswiderstand
|
> 500 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60255-5
> 500 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V entspricht IEC 60664-1
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Betriebsposition
|
Jede Position ohne Leistungsminderung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1x 0,5-4 mm² (AWG 20-AWG 11) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 12) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschender Kunststoff
|
Lokale Signalisierung
|
LED (gelb) für relay ON
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene entspricht IEC 60715
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Mechanische Lebensdauer
|
30000000 Zyklen
|
Schalthäufigkeit
|
<= 360 Ausführungen/Stunde Volllast
|
Nutzungskategorie
|
AC-12 entspricht IEC 60947-5-1
AC-13 entspricht IEC 60947-5-1
AC-14 entspricht IEC 60947-5-1
AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 850000
MTTFd = 924,6 Jahre
|
Breite
|
17,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,13 kg
|
Steuerungstyp
|
Ohne Prüftaster
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-4
Emissionsnorm für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustriebereiche entspricht IEC 61000-6-3
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-2
|
Normen
|
IEC 60255-1
|
Produktzertifizierungen
|
GOST
C-Tick
UL
CSA
GL
|
Richtlinien
|
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) entspricht IEC 60255-21-1
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60255-21-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Dielektrische Prüfspannung
|
2 kV, 1 min AC 50 Hz
|
Verlustfreie Stoßwelle
|
4 kV
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
90,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
48
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,830 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
768
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
87,204 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|