|
|
|
RM17UAS14
Spannungswächter, Über-/Unterspannung, 9-15 VDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Control Relays
|
Gerätetyp
|
Spannungssteuerungsrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Voltage control relay
|
Produktspezifische Anwendung
|
Für Einphasen- und Gleichspannungsversorgung
|
Bezeichnung des Relais
|
RM17UAS
|
Vom Relais überwachte Parameter
|
Erkennung Überspannung oder Unterspannung
|
Zeitverzögerung
|
Einstellbar 0,1 - 10 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
|
Schaltleistung in VA
|
1250 VA
|
Messbereich
|
9-15 V DC
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Zusatzmerkmale
Rückstellzeit
|
1500 ms Zeitverzögerung
|
Max. Schaltspannung
|
250 V AC/DC
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA bei 5 V DC
|
Max. Schaltstrom
|
5 A AC/DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
7…20 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
1 W DC
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
20 ms bei 12 V
|
Ausgangskontakte
|
1 W
|
Nennausgangsstrom
|
5 A
|
Hysterese
|
5…20 % von Schwellwerteinstellung
|
Messgenauigkeit
|
+/- 10 % des vollen Skalenwertes
|
Polarität
|
Nicht umkehrbare Polarität an DC-Stromversorgung
|
Verzögerung beim Einschalten
|
1000 ms DC
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/-0,5 % für Eingangs- und Messkreis
+/- 1 % für Zeitverzögerung
|
Messfehler
|
< 1 % über den gesamten Bereich mit Spannungsschwankung
0,2 %/°C mit Temperaturschwankung
|
Gütesiegel
|
CE
|
Isolationswiderstand
|
> 500 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60255-5
> 500 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
|
Betriebsposition
|
Jede Position ohne Leistungsminderung
|
Lokale Signalisierung
|
LED (grün) für Strom EIN
LED (gelb) für relay ON
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC 60664-1
400 V entspricht IEC 60664-1
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1x 0,5-4 mm² (AWG 20-AWG 11) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 1x 0,2-2x 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 12) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschender Kunststoff
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene entspricht IEC 60715
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Mechanische Lebensdauer
|
30000000 Zyklen
|
Schalthäufigkeit
|
<= 360 Ausführungen/Stunde Volllast
|
Nutzungskategorie
|
AC-12 entspricht IEC 60947-5-1
AC-13 entspricht IEC 60947-5-1
AC-14 entspricht IEC 60947-5-1
AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
DC-14 entspricht IEC 60947-5-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered Versorgung
|
Steuerungstyp
|
Ohne Prüftaster
|
Breite
|
17,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,08 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-4
Emissionsnorm für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustriebereiche entspricht IEC 61000-6-3
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen entspricht NF EN/IEC 61000-6-2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) entspricht IEC 60255-21-1
|
Stoßfestigkeit
|
5 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Normen
|
IEC 60255-6
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
C-Tick
GL
UL
GOST
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Richtlinien
|
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Dielektrische Prüfspannung
|
2 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60255-5
2 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60664-1
|
Verlustfreie Stoßwelle
|
4 kV entspricht IEC 60255-5
4 kV entspricht IEC 60664-1
4 kV entspricht IEC 61000-4-5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
85,900 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
48
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,492 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|