|
|
|
RM35JA32MR
Überwachung auf Über-/Unterstrom mit Speicher, 1,5-15 A, 24-240VAC/DC, 2 W
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Control Relays
|
Gerätetyp
|
Stromüberwachungsrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Current control relay
|
Bezeichnung des Relais
|
RM35JA
|
Vom Relais überwachte Parameter
|
Überstrom oder Unterstrom im Fenstermodus
Erkennung Überstrom oder Unterstrom
|
Zeitverzögerung
|
Einstellbar 0,1-30 s, +/- 10 % des vollen Skalenwertes Tt- time delay upon fault
|
Schaltleistung in VA
|
2000 VA
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA bei 5 V DC
|
Max. Schaltstrom
|
8 A AC
|
Max. Leistungsaufnahme in VA
|
3,5 VA
|
Messbereich
|
150 mA-15 A AC/DC
|
Nutzungskategorie
|
AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
AC-1 entspricht IEC 60947-4-1
DC-1 entspricht IEC 60947-4-1
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 Wechslerkontakte
|
Zusatzmerkmale
Rückstellzeit
|
1500 ms bei maximaler Spannung
|
Max. Schaltspannung
|
250 V AC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20,4…264 V AC/DC
|
Toleranz der Betriebsspannung
|
- 15 % + 10 % Un
|
Leistungsaufnahme in W
|
1,5 W DC
|
Widerstand zwischen Anschlüssen
|
0,005 Ohm bei E3-M Klemmen
0,015 Ohm bei E2-M Klemmen
0,05 Ohm bei E1-M Klemmen
|
Ausgangskontakte
|
2 Wechslerkontakte
|
Nennausgangsstrom
|
8 A
|
Messzyklus
|
100 ms Messzyklus als echte rms-Werte
|
Interner Eingangswiderstand
|
0,015 Ohm
0,005 Ohm
0,05 Ohm
|
Einst.-Gen. der Schaltschwelle
|
+/- 10 % des Bereiches
|
Schaltpunktabweichung
|
<= 0,05 % pro °C abhängig von zulässiger Umgebungslufttemperatur
<= 1 % innerhalb des Versorgungsspannungsbereiches
|
Einstellgenauigk. d. Zeitverz.
|
10 P
|
Zeitfehler
|
<= 0,05 % pro °C abhängig von zulässiger Umgebungslufttemperatur
<= 1 % innerhalb des Versorgungsspannungsbereiches
|
Hysterese
|
5…50 % einstellbar von Schwellwerteinstellung
3 % fest von Vollskala für Fenstermodus
|
Verzögerung beim Einschalten
|
0,3 s
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/-0,5 % für Eingangs- und Messkreis
+/- 2 % für Zeitverzögerung
|
Messfehler
|
< 1 % über den gesamten Bereich mit Spannungsschwankung
0,05 %/°C mit Temperaturschwankung
|
Reaktionszeit
|
<= 500 ms (beim Kreuzen des Schwellwerts)
|
Schwellwerteinstellung
|
10-100 %
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
III entspricht UL 508
|
Isolationswiderstand
|
> 100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60255-27
|
Isolation
|
Zwischen Versorgung und Messung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 3,3 mm² (AWG 20 - AWG 12) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschender Kunststoff
|
Lokale Signalisierung
|
LED (gelb) für relay ON
LED (grün) für Strom EIN
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene entspricht IEC 60715
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
[Un] rated nominal voltage
|
24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered Versorgung
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
MTTFd = 296,8 Jahre
B10d = 270.000
|
Kontaktmaterial
|
Cadmiumfrei
|
Breite
|
35 mm
|
Steuerungstyp
|
With test button
|
Produktgewicht
|
0,12 kg
|
Montage
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
50 ms
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Immunität für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrie-Umgebungen entspricht IEC 61000-6-1
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-2
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-4
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 4 kV Stufe 4 (direkt) entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV Stufe 4 (Kapazitive Kopplung) entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 4 kV Stufe 4 (Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 2 kV Stufe 4 (Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B Gruppe 1 entspricht CISPR 11
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B entspricht CISPR 22
Emissionsnorm für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustriebereiche (ausgenommen Abstrahlung) entspricht IEC 61000-6-3
|
Normen
|
IEC 60255-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
GL
CCC
EAC
RCM
UL
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C bei 60 Hz
-20…60 °C bei 50 Hz
|
Umgebungseigenschaften
|
3K3 C
|
Relative Feuchtigkeit
|
93…97 % bei 25…55 °C entspricht IEC 60068-2-30
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
0,035 mm (f= 58,1…150 Hz) im Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
0,5 gn (f= 58,1…150 Hz) im Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn (Dauer = 11 ms) für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
5 gn (Dauer = 11 ms) für im Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
IP50 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
3 entspricht UL 508
|
Dielektrische Prüfspannung
|
2,5 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60255-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
131 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
32
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,647 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|