|
|
|
RPM32F7
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 120VAC, mit LED, mit Prüftaste
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Name der Reihe
|
Leistungsrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RPM
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
3 Wechslerkontakte
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
120 V AC 50/60 Hz
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
15 A bei -40…55 °C
|
LED-Statusanzeige
|
Mit
|
Steuerungstyp
|
Verriegelbarer Prüftaster
|
Wirkungsgrad
|
20 %
|
Zusatzmerkmale
Stiftform
|
Flach
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC
300 V entspricht CSA
300 V entspricht UL
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV während 1,2/50 µs
|
Kontaktmaterial
|
AgNi
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
15 A bei 277 V (AC) entspricht UL
15 A bei 28 V (DC) entspricht UL
15 A bei 250 V Schließer (S) (AC) entspricht IEC
15 A bei 28 V Schließer (S) (DC) entspricht IEC
7,5 A bei 250 V Öffner (Ö) (AC) entspricht IEC
7,5 A bei 28 V Öffner (Ö) (DC) entspricht IEC
|
Maximale Schaltspannung
|
250 V entspricht IEC
|
Widerstandslaststrom
|
15 A bei 250 V AC
15 A bei 28 V DC
|
Maximale Schaltleistung
|
3750 VA
420 W
|
Minimale Schaltleistung
|
170 mW bei 10 mA, 17 V
|
Schalthäufigkeit
|
<= 1200 Zyklen/Stunde unter Last
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für ohmsch Belastung
|
Durchschnittlicher Spulenverbrauch in VA
|
1,7 bei 60 Hz
|
Abfallspannungsschwelle
|
>= 0,15 Uc AC
|
Betriebszeit
|
20 ms bei Nennspannung
|
Auslösezeit
|
20 ms bei Nennspannung
|
Durchschnittlicher Spulenwiderstand
|
2880 Ohm bei 20 °C +/-15 %
|
Nennbetriebsspannungsgrenzen
|
96 - 132 V AC
|
Schutzkategorie
|
RT I
|
Messpegel
|
Level A Gruppenmontage
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 100000
|
Produktgewicht
|
0,054 kg
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Spannungsfestigkeit
|
1500 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung
2000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit verstärkt Isolierung
2000 V AC zwischen Polen mit Grundausführung Isolierung
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 61810-1
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CSA
UL
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…55 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen in Betrieb
5 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen nicht in Betrieb
|
Schutzgrad (nur Gehäuse)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für im Betrieb
30 gn für nicht in Betrieb
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
55,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
18,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
584,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,901 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|