|
|
|
RPZ4DA
Montageadapter für DIN-Schiene, für Leistungsrelais RPM4
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
Ende des Standard-Services
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageadapter
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Montageadapter für DIN-Schienen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RPZ
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
20
|
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt
|
RPM relay
|
Produktkompatibilität
|
Steckbares Relais RPM mit 4 Wechslerkontakte Kontakt
|
Stiftform
|
Flach
|
Produktgewicht
|
0,006 kg
|
Produktgruppe
|
RPM_4_C/O_DIN
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
11,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
17,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
150 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
300
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,7 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|