|
|
|
RSB1A120JDPV
Interface-Relais 1W 12A 12VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
Ende des Standard-Services
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Name der Reihe
|
Schnittstellenrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RSB
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Betrieb der Kontakte
|
Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
12 V DC
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
12 A bei -40…40 °C
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED
|
Steuerungstyp
|
Ohne
|
Zusatzmerkmale
Durchschnittlicher Spulenwiderstand
|
360 Ohm Stromnetz: DC bei 20 °C +/- 10 %
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
9,6-13,2 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V entspricht IEC 60947
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
3,6 kV entspricht IEC 61000-4-5
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (AgNi)
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
12 A Schließer (S) (AC-1/DC-1) entspricht IEC
6 A Öffner (Ö) (AC-1/DC-1) entspricht IEC
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA
|
Maximale Schaltspannung
|
300 V DC entspricht IEC
|
Minimale Schaltspannung
|
12 V
|
Maximale Schaltleistung
|
3000 VA AC
336 W DC
|
Widerstandsfähige Bemessungslast
|
12 A bei 250 V AC
12 A bei 28 V DC
|
Minimale Schaltleistung
|
120 mW bei 10 mA, 12 V
|
Schalthäufigkeit
|
<= 600 Zyklen/Stunde unter Last
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
|
Mechanische Lebensdauer
|
30000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen, 12 A bei 250 V, AC-1 Schließer (S)
100000 Zyklen, 6 A bei 250 V, AC-1 Öffner (Ö)
|
Ansprechzeit
|
20 ms Betrieb
20 ms Rücksetzen
|
Durchschnittlicher Spulenverbrauch
|
0,45 W DC
|
Abfallspannungsschwelle
|
>= 0,1 Uc DC
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 100000
|
Schutzkategorie
|
RT I
|
Messpegel
|
Level A Gruppenmontage
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Drehmoment
|
0,8 Nm
0,8 Nm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende
Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
|
Produktgewicht
|
0,050 kg
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
30
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Spannungsfestigkeit
|
1000 V AC zwischen Kontakten
5000 V AC zwischen Spule und Kontakt
|
Normen
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 61984
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
EAC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn (Dauer = 11 ms) für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
5 gn (Dauer = 11 ms) für im Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…85 °C (DC)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,42 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,56 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,42 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
53 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
18 cm
|
VPE 2 Breite
|
9 cm
|
VPE 2 Länge
|
27 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,777 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
180
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
11,51 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|