Schneider-Electric
 
RSB2A080ED Bild- scope
RSB2A080ED
Interface-Relais RSB, 2 W, 8 A, 48 VDC
EAN Code EAN Code: 
3389110252392
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Elektromechanische Relais
Name der Reihe Schnittstellenrelais
Produkt- oder Komponententyp Steckrelais
Kurzbezeichnung des Geräts RSB
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 Wechslerkontakte
Betrieb der Kontakte Standard
[Uc] Steuerkreisspannung 48 V DC
Thermischer Strom [Ithe] 8 A bei -40…40 °C
LED-Statusanzeige Ohne
Steuerungstyp Ohne Drucktaster
Zusatzmerkmale
Stiftform Flach (Typ PCB)
Durchschnittlicher Spulenwiderstand 5520 Ohm Stromnetz: AC bei 20 °C +/- 10 %
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 33,6-72 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V entspricht IEC 60947
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 3,6 kV entspricht IEC 61000-4-5
Kontaktmaterial Silberlegierung (AgNi)
Nennbetriebsstrom Ie 4 A Öffner (Ö) (AC-1/DC-1) entspricht IEC
8 A Schließer (S) (AC-1/DC-1) entspricht IEC
Min. Schaltstrom 10 mA
Maximale Schaltspannung 300 V DC entspricht IEC
Minimale Schaltspannung 12 V
Maximale Schaltleistung 2000 VA/224 W
Widerstandsfähige Bemessungslast 8 A bei 250 V AC
8 A bei 28 V DC
Minimale Schaltleistung 120 mW bei 10 mA, 12 V
Schalthäufigkeit <= 600 Zyklen/Stunde unter Last
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
Mechanische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen, 8 A bei 250 V, AC-1 Schließer (S)
100000 Zyklen, 4 A bei 250 V, AC-1 Öffner (Ö)
Ansprechzeit 20 ms Betrieb
20 ms Rücksetzen
Beschriftung CE
Durchschnittlicher Spulenverbrauch 0,45 W DC
Abfallspannungsschwelle >= 0,1 Uc DC
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 100000
Schutzkategorie RT I
Messpegel Level A Gruppenmontage
Betriebsposition Jede Position
Produktgewicht 0,014 kg
Verkauf je unteilbare Menge 10
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Montage
Spannungsfestigkeit 1000 V AC zwischen Kontakten
2500 V AC zwischen Polen
5000 V AC zwischen Spule und Kontakt
Normen CSA C22.2 Nr. 14
IEC 61810-1
UL 508
Produktzertifizierungen EAC
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Stoßfestigkeit 10 Gn (Dauer = 11 ms) für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
5 gn (Dauer = 11 ms) für im Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C (DC)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,7 cm
VPE 1 Breite 2,5 cm
VPE 1 Länge 3,1 cm
VPE 1 Gewicht 13 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 1,8 cm
VPE 2 Breite 2,6 cm
VPE 2 Länge 31 cm
VPE 2 Gewicht 159 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 350
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 5,768 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months