|
|
|
RSL1PVBU
Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Schraubk., 24 VAC/DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Name der Reihe
|
Schnittstellenrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RSL
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Betrieb der Kontakte
|
Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 V AC/DC
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
6 A bei -40…55 °C
|
LED-Statusanzeige
|
Mit
|
Stiftform
|
Flach (Typ PCB)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Kunststoffdruckfeder
|
Mittlerer Widerstand
|
3390 Ohm Stromnetz: DC bei 23 °C +/- 10 %
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC
277 V entspricht cUL
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (AgSnO2)
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
6 A 1 Wechslerkontakt (AC-1/DC-1) entspricht IEC/UL
|
Min. Schaltstrom
|
100 mA
|
Maximale Schaltspannung
|
277 V
|
Min. Schaltspannung
|
12 V
|
Maximale Schaltleistung
|
1500 VA
150 W
|
Min. Schaltleistung
|
120 mW
|
Schalthäufigkeit
|
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
<= 360 Zyklen/Stunde unter Last
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
60000 Zyklen für ohmsch Belastung, 6 A bei 250 V, AC-1
|
Ansprechzeit
|
5 ms Rücksetzen
12 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Schutzkategorie
|
RT III
|
Messpegel
|
Level A Gruppenmontage
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Höhe
|
78,6 mm
|
Breite
|
6,2 mm
|
Tiefe
|
95 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Produktgewicht
|
0,029 kg
|
Laststrom
|
6 A bei 250 V AC 0,5 mm Montageabstand
|
Mittl. Leistungsaufnahme in W
|
0,17 W, DC
|
Abfallspannungsschwelle
|
>= 0,05 Uc
|
Anordnung der Kontaktklemmen
|
Separat
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubstecker, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Schraubstecker, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) starr ohne Kabelende
|
Anzugsmoment
|
< 0,5 Nm für M2,5 Schrauben
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 60000
|
Steuerungstyp
|
Ohne Drucktaster
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Eingangsspannung
|
24 V AC/DC (Eingangsspannungsgrenzwert: 21,6 - 28,8 V)
|
Spannungsfestigkeit
|
1000 V AC zwischen Kontakten
4000 V AC zwischen Spule und Kontakt
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL
GOST
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
10 Gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 Zyklen nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
5 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 Zyklen in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn (Dauer = 11 ms) für im Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
5 gn (Dauer = 11 ms) für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…55 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
29 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
7,3 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,7 cm
|
VPE 2 Länge
|
10,6 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
313 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
300
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,918 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Ungiftig
|
Ja
|
Phenolfreie Lösung
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|