Schneider-Electric
 
RSZE05P Bild- scope
RSZE05P
Push-In Sockel für Interface-Relais RSB1, getrennte Kontakt-Anordnung, 12A, 250V
EAN Code EAN Code: 
3606481465733
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Elektromechanische Relais
Kurzbezeichnung des Geräts RSZ
Produkt- oder Komponententyp Buchse
Produktkompatibilität Steckbares Relais RSB with 1 Wechslerkontakt contact at 12 A
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 12 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V
Zusatzmerkmale
Stiftform Flach
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V entspricht IEC
300 V entspricht UL
Anordnung der Kontaktklemmen Separat
Anschlüsse - Klemmen Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Befestigung Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Verkauf je unteilbare Menge 10
Länge 98 mm
Breite 16 mm
Höhe 60 mm
Produktgewicht 0,037 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
Normen IEC 61984
Produktzertifizierungen CSA
UL
EAC
Beschriftung CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,84 cm
VPE 1 Breite 1,52 cm
VPE 1 Länge 10,16 cm
VPE 1 Gewicht 0,03 kg
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,5 cm
VPE 2 Breite 10,5 cm
VPE 2 Länge 16,5 cm
VPE 2 Gewicht 381 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 160
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 6,668 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months