|
|
|
RUZSF3M
Sockel für RUMF, 2+3 polig, separate Kontakten, Kastenklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RUZ
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Buchse
|
Produktkompatibilität
|
Steckbares Relais RUM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt
Steckbares Relais RUM mit 3 Wechslerkontakte Kontakt
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
3 Wechslerkontakte
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
16 A
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
< 250 V
|
Zusatzmerkmale
Stiftform
|
Flach
|
Anordnung der Kontaktklemmen
|
Separat
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende
Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
|
Anzugsmoment
|
< 1 Nm für M3,5 Schrauben
|
Befestigung
|
Durch Schraube (Schalttafel)
Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Breite
|
36 mm
|
Produktgewicht
|
0,095 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
IEC 61984
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Beschriftung
|
CE
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…55 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
103,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
10,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
11,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
18,7 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,05 kg
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
28,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
29,9 cm
|
VPE 3 Länge
|
39,8 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,4 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|