|
|
|
RXG22P7PV
Interface-Relais 2W 5A 230VAC LED Prüftaste Sockel Bügel Varistor montiert
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Name der Reihe
|
Schnittstellenrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RXG
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 Wechslerkontakte
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
5 A
|
Zusatzmerkmale
LED-Statusanzeige
|
Mit
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
5 A bei 30 V (DC) entspricht UL
5 A bei 30 V (DC) entspricht IEC
5 A bei 250 V (AC) entspricht IEC
5 A bei 250 V (AC) entspricht UL
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen ohmsch Belastung
|
Spulenwiderstand
|
23500 Ohm +/-15 %
|
Stoßfestigkeit
|
20 gn im Betrieb
100 gn nicht in Betrieb
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Mittl. Leistungsaufnahme in W
|
0,96 VA AC 50 - 60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Farbe Gehäuse-Oberteil
|
Transparent
|
Abfallspannungsschwelle
|
>= 0,3 Uc AC
|
Laststrom
|
5 A
|
Min. Schaltleistung
|
50 mW bei 10 mA, 5 V DC
|
Maximale Schaltleistung
|
1250 VA AC
150 W DC
|
Steuerungstyp
|
Verriegelbarer Prüftaster
|
Drehmoment
|
0,8 Nm
0,8 Nm
|
Kontaktwiderstand
|
100 MOhm
|
Isolationswiderstand
|
1000 MOhm bei 500 V DC
|
Elektrische Isolationsklasse
|
KlasseF
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 100000
|
Betriebszeit
|
20 ms
|
Rückstellzeit
|
20 ms
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende
Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Maximale Schaltspannung
|
250 V
|
Schutzkategorie
|
RT I
|
Schalthäufigkeit
|
<= 1800 Schaltspiele/Stunde unter Last
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Wirkungsgrad
|
20 %
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC
|
Spannungsfestigkeit
|
1000 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung
1300 V zwischen Klemmen und Sockel mit Grundisolation Isolierung
3000 V zwischen Klemmen und LTB-Bereich mit Grundisolation Isolierung
3000 V AC zwischen Polen mit Grundisolation Isolierung
5000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit verstärkte Isolierung Isolierung
|
Messpegel
|
Level A Gruppenmontage
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (AgSnO2In2O3)
|
Produktgewicht
|
0,065 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 61984
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CSA
UL
CE
DNV-GL
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…85 %
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)im Betrieb
5 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)nicht in Betrieb
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
63 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
17 cm
|
VPE 2 Breite
|
9 cm
|
VPE 2 Länge
|
27 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,138 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
180
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
13,382 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|