Schneider-Electric
 
RXM2AB2P7PVS Bild- scope
RXM2AB2P7PVS
Miniaturrelais 2W 10A 230VAC LED Prüftaste Sockel getr. Bügel Schild montiert
EAN Code EAN Code: 
3606489563264
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Elektromechanische Relais
Name der Reihe Miniatur
Produkt- oder Komponententyp Pre-assembled plug-in relay with socket
Kurzbezeichnung des Geräts RXM
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 Wechslerkontakte
[Uc] Steuerkreisspannung 230 V AC 50/60 Hz
LED-Statusanzeige Mit
Steuerungstyp Verriegelbarer Prüftaster
Wirkungsgrad 20 %
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V entspricht IEC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV während 1,2/50 µs
Kontaktmaterial AgNi
Nennbetriebsstrom Ie 6 A bei 28 V Öffner (Ö) (DC) entspricht IEC
6 A bei 250 V Öffner (Ö) (AC) entspricht IEC
12 A bei 28 V Schließer (S) (DC) entspricht IEC
12 A bei 250 V Schließer (S) (AC) entspricht IEC
Min. Schaltstrom 10 mA
Kontinuierlicher Ausgangsstrom 10 A
Maximale Schaltspannung 250 V
Min. Schaltspannung 17 V
Widerstandsfähige Bemessungslast 12 A bei 250 V AC
12 A bei 28 V DC
Maximale Schaltleistung 3000 VA AC
336 W DC
Minimale Schaltleistung 170 mW bei 10 mA, 17 V
Schalthäufigkeit <= 1200 Zyklen/Stunde unter Last
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen für ohmsch Belastung
Durchschnittlicher Spulenverbrauch in W 1,2 W, AC
Abfallspannungsschwelle >= 0,3 Uc AC
Betriebszeit 20 ms
Auslösezeit 20 ms
Durchschnittlicher Spulenwiderstand 15000 Ohm bei 20 °C +/- 15 %
Nennbetriebsspannungsgrenzen 184 - 253 V AC
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 100000
Schutzkategorie RT I
Messpegel Level A Gruppenmontage
Betriebsposition Jede Position
Verkauf je unteilbare Menge 30
CAD-Gesamtbreite 26,9 mm
CAD-Gesamthöhe 82,8 mm
CAD-Gesamttiefe 80,35 mm
Anschlüsse - Klemmen Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende
Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Drehmoment 1 Nm
Produktgewicht 0,096 kg
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Montage
Spannungsfestigkeit 1300 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung
2000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit Grundisolation Isolierung
2000 V AC zwischen Polen mit Grundisolation Isolierung
Produktzertifizierungen UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB-Schema
Normen UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 61984
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…55 °C
Vibrationsfestigkeit 3 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen in Betrieb
5 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen nicht in Betrieb
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Stoßfestigkeit 10 Gn für im Betrieb
30 gn für nicht in Betrieb
Verschmutzungsgrad 2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,128 cm
VPE 1 Breite 3,048 cm
VPE 1 Länge 8,128 cm
VPE 1 Gewicht 86,183 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 10 cm
VPE 2 Breite 26,5 cm
VPE 2 Länge 30 cm
VPE 2 Gewicht 2,965 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 270
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 30,709 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Months