|
|
|
RXM4AB1B7PVM
Miniaturrelais 4W 6A 24VAC Prüftaste Sockel komb. Bügel Schild montiert
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Name der Reihe
|
Miniatur
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RXM
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
4 Wechslerkontakte
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 V AC 50/60 Hz
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Steuerungstyp
|
Verriegelbarer Prüftaster
|
Wirkungsgrad
|
20 %
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
2,5 kV während 1,2/50 µs
|
Kontaktmaterial
|
AgNi
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
3 A bei 28 V Öffner (Ö) (DC) entspricht IEC
3 A bei 250 V Öffner (Ö) (AC) entspricht IEC
6 A bei 28 V Schließer (S) (DC) entspricht IEC
6 A bei 250 V Schließer (S) (AC) entspricht IEC
6 A bei 277 V (AC) entspricht UL
8 A bei 30 V (DC) entspricht UL
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA
|
Kontinuierlicher Ausgangsstrom
|
5 A
|
Maximale Schaltspannung
|
250 V
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Widerstandsfähige Bemessungslast
|
6 A bei 250 V AC
6 A bei 28 V DC
|
Maximale Schaltleistung
|
1500 VA/168 W AC/DC
|
Minimale Schaltleistung
|
170 mW bei 10 mA, 17 V
|
Schalthäufigkeit
|
<= 1200 Zyklen/Stunde unter Last
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für ohmsch Belastung
|
Durchschnittlicher Spulenverbrauch in W
|
1,2 W, AC
|
Abfallspannungsschwelle
|
>= 0,3 Uc AC
|
Betriebszeit
|
20 ms
|
Auslösezeit
|
20 ms
|
Durchschnittlicher Spulenwiderstand
|
180 Ohm bei 20 °C +/- 10 %
|
Nennbetriebsspannungsgrenzen
|
19,2 - 26,4 V AC
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 100000
|
Schutzkategorie
|
RT I
|
Messpegel
|
Level A Gruppenmontage
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
30
|
CAD-Gesamtbreite
|
26,9 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
79 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
78,45 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende
Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
|
Drehmoment
|
1 Nm
|
Produktgewicht
|
0,096 kg
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Spannungsfestigkeit
|
1300 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung
2000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit Grundisolation Isolierung
2000 V AC zwischen Polen mit Grundisolation Isolierung
|
Produktzertifizierungen
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB-Schema
|
Normen
|
UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 61984
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…55 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen in Betrieb
5 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen nicht in Betrieb
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn für im Betrieb
30 gn für nicht in Betrieb
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,69 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,845 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
99 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
9,1 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
19,8 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,275 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
270
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
30,115 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|