|
|
|
RXZR315
Haltebügel für Push-In Sockel RXZ, Kunststoff
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Maintaining clamp
|
Zielort Produkt
|
RXM relay
|
Zusatzmerkmale
Zubehörmaterial
|
Kunststoff
|
Produktkompatibilität
|
Steckdose RXZE14P (4 Wechslerkontakte)
Steckdose RXZE14P (2 Wechslerkontakte)
|
Länge
|
24 mm
|
Breite
|
26,5 mm
|
Höhe
|
62,5 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Produktgewicht
|
0,005 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,29 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,79 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,35 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
4 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
12 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
38 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
200
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,012 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|