|
|
|
S520192
Odace sans fil sans pile - actionneur générique - micro-module - 10A - blanc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur
|
Présentation du produit
|
Module
|
Application
|
Éclairage
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Montage de câble
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Fonction interrupteur
|
Unipolaire 1 voie
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Type d'emballage
|
Boite cadeau
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Type de charge
|
Lampe à LED : 100 W
Lampes halogènes 230 V : 0…2300 W
Lampe fluocompacte 230 V CA : 0…2300 W
Lampe fluocompacte 230 V AC : 0…2300 W
Ampoule incandescence 230 V CA : 0…2300 W
Lampe fluorescente 230 V AC avec ballast standard : 0…2300 W
Lampe fluorescente 230 V AC avec ballast électronique : 0…2300 W
|
Capacité minimum de coupure de la charge
|
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
|
Durée de vie en cycles
|
50000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
|
Capacité de serrage des bornes
|
1 x 1,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5 mm² pour multibrins câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
6 mm
|
Source lumineuse
|
Lampes non incluse
|
Indication de tension
|
LED multicolore
|
Matière
|
PC (polycarbonate) FR: corps et couvercle
Alliage de laiton: contact
|
Hauteur
|
41 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
20 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
20 mm
|
Poids net
|
0,035 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température de l'air ambiant en stockage
|
-20…60 °C
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Normes
|
EN 60669-1
EN 60669-2-1
EN 301-489-1
EN 301-489-17
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
|
Certifications du produit
|
CE: WD21101201
LCIE
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Utilisation en intérieur
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
66,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
84
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,06 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|