Schneider-Electric
 
SBP20KRMI4U Bild- scope
SBP20KRMI4U
APC Service-Bypassfeld 230 V, 125 A, fest verdrahteter Eingang, Ausgang (8) IEC-320 C19
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 220 V
230 V
240 V
380 V 3 Phasen
400 V 3 Phasen
415 V 3 Phasen
Produkt- oder Komponententyp Bypass module
Hauptausgangsspannung 230 V
Weitere Ausgangsspannung 220 V
240 V
Anzahl der Rack-Einheiten 4U
Anzahl der Kabel 1
Geliefertes Zubehör Installationsanleitung
Rack-Montage-Halterungen
Benutzerhandbuch
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 17,8 cm
Breite 43,2 cm
Tiefe 57,2 cm
Produktgewicht 18,78 kg
Montageort Vorne
Montagepräferenz Niedriger
Montagemodus Aufbau
Eingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Anzahl der Eingangsanschlüsse 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E)
Max. Netzstrom 125 A
Eingangsstromgrenzen 125 A
Tragfähigkeit 20000 VA
Leistungsfaktor 0…1
Ausgang
Max. Stromaufnahme 125 A
Anzahl der Steckdosen 8 IEC 60320 C19
Schutzart Leistungsschalter
Wirkungsgrad 99 %
Konformität
Produktzertifizierungen CSA
GOST
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 15.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…15240,0000000000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30,5 cm
VPE 1 Breite 84,3 cm
VPE 1 Länge 61 cm
VPE 1 Gewicht 31,36 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 2 Jahre (nur Teile)