|
|
|
SD315ON10B400
Schrittmotorverstärker Lexium SD315, 10 A, Puls/Richtung mit Betriebsart, 24-48 VDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium SD3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bewegungs-Schrittantrieb
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SD315
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19…60 V
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Block
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24-48 V -15 - +10 %
|
Versorgungsspannungstyp
|
DC
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Puls/Richtung, integriert
|
Maximaler Motorphasenstrom
|
10 A
|
Leistungsaufnahme
|
<= 7,5 mA
|
Leistungsverluste
|
<= 7 W
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Kriechstrom
|
30 mA
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
<= 5 V für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
<= 0,4 V für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
15 - 30 V für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
2,5 - 5,25 V für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
|
Eingangsstrom
|
25 mA für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
7 mA für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
|
Max. Eingangsfrequenz
|
200 kHz für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
200 kHz für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
|
Maximale Schaltspannung
|
30 V DC (Bereitstellung des Ausgangssignals)
30 V (Puls-/Richtungs-Ausgangssignal)
10 V DC (Ausgangssignal)
|
Maximaler Schaltstrom
|
200 mA (Bereitstellung des Ausgangssignals)
50 mA (Puls-/Richtungs-Ausgangssignal)
20 mA (Ausgangssignal)
|
Max. Spannungsabfall
|
<1 V 50 mA Last für Bereitstellung des Ausgangssignals
<0,5 V für Puls-/Richtungs-Ausgangssignal
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS422 - Puls-/Richtungsschnittstelle mit Oszillator
|
Eingangsspannung
|
< 30 V
|
Restwelligkeit
|
< 5 % (24 V Steuerspannung)
|
Widerstand
|
10 kOhm (Externes Potentiometer)
|
Messeingänge
|
Spannung 0 - 10 V, Auflösung: 10 Bit, Impedanz: 50 kOhm
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED - ERR
1 LED - BETRIEB
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Höhe
|
117 mm
|
Breite
|
74,5 mm
|
Tiefe
|
23,5 mm
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Produktgewicht
|
0,25 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrostatische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
|
Normen
|
IEC 61800-3 environment 1
IEC 61800-3
IEC 50178
IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3 Umgebung 2
|
Produktzertifizierungen
|
UL
cUL
|
Beschriftung
|
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
Stufe 2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…85 % Betauung nicht zulässig
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 - < 2000 m ohne Leistungsminderung (Maximale Umgebungstemperatur 40 °C, seitlicher Abstand 20 mm)
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
367,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,897 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|