Schneider-Electric
 
SDD113118 картинка- scope
SDD113118
сериен бутон 10A, алуминий
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Sedna
Тип продукт или компонент Бутон
Представяне на устройството Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството Push-button
Брой капаци 0
Превключвателни възможности Double 1-way
Номинален ток 10 A
[Ue] номинално работно напрежение 250 V
Тип на мрежата AC
Честота на мрежата 50 Hz
Цветови нюанс Алуминий (RAL 7047)
Допълнителни устройства
Тип технология Електромеханичен
Монтиране на устройство Вграден
Задвижващо устройство Пуш бутон
Покритие Матиран
Материал Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Kind of terminals Безвинтови клеми
Повърхностна обработка Боядисан
Ниво на мощност 2300 W
Сечение на кабел 1,5…2,5 mm²
Wire structure Твърд
Неподвижен
Гъвкав
Захват на проводника 13 mm
IK степен на защита IK02
Начин на монтаж Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…70 mm
Винтове, диапазон на захващане на крачетата:
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 37 mm
Depth of visual part 24 mm
Нето тегло на продукта 0,058 kg
Целеви канал Професионален
Do it yourself
Околна среда
IP степен на защита IP20
Conformity mark CE
Продуктови сертификати EAC
Стандарти IEC 60669-1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 65,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 734,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,449 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Sustainable packaging Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране