|
|
|
SDD113466
Изход за данни CAT 6 UTP, RJ45, алуминий
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Function
|
Комуникационна розетка
|
Приложение на устройството
|
Комуникация
|
Delivery form
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Connector shielding type
|
UTP
|
Пазарен сегмент
|
Малки търговски обекти
Жилищни сгради
|
Цветови нюанс
|
Алуминий
|
Цветови нюанс
|
Алуминий (RAL 7047)
|
Допълнителни устройства
Брой контактни излази
|
1
|
Wire structure
|
Твърд
|
Kind of terminals
|
IDC
|
Material of visible parts
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Тип комуникационна розетка
|
RJ45 8 контакт/иКат.6A 500 MHz
|
Покритие
|
Матиран
|
Посока на монтаж
|
Прав
|
Installation
|
Вграден
|
Начин на монтаж
|
Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…80 mm
Винтове
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Повърхностна обработка
|
Боядисан
|
Дълбочина
|
35 mm
|
Depth of visual part
|
13 mm
|
Целеви канал
|
Професионален
|
Околна среда
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
58,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
703,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,655 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
REACh не е включен в SVHC
|
Да
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Съвместим
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Без токсични тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
|
|