Schneider-Electric
 
SDD114441C картинка- scope
SDD114441C
плоча KRONE cat5e 6 UTP, антрацит
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Приложение на устройството Монтиране
Function Преден панел
Delivery form Cover plate with fixing frame
Предназначение на продуктите Конектори RJ45
Брой контактни излази 2
Съвместимост на продуктите #N/A Кат. 5e UTP
#N/A Кат. 6 UTP
Цветови нюанс Антрацит (RAL 7021)
Монтиране на устройство Вграден
Допълнителни устройства
Повърхностна обработка Боядисан
Начин на монтаж Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…80 mm
Винтове
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 23 mm
Depth of visual part 7 mm
Нето тегло на продукта 0,033 kg
Материал Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие Матиран
IK степен на защита IK02
Околна среда
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 771,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,899 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Sustainable packaging Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране