Schneider-Electric
 
SDD181462 картинка- scope
SDD181462
Двоен изход за данни CAT 6 UTP, RJ45, 40мм, венге
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Function Комуникационна розетка
Приложение на устройството Комуникация
Delivery form Mechanism with fixing frame and cover plate
Connector shielding type UTP
Пазарен сегмент Малки търговски обекти
Жилищни сгради
Цветови нюанс Wood wenge
Цветови нюанс Wood wenge
Допълнителни устройства
Брой контактни излази 2
Wire structure Твърд
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Тип комуникационна розетка RJ45 8 контакт/иКат.6 250 MHz
Покритие Матиран
Посока на монтаж Прав
Installation Вграден
Начин на монтаж Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…80 mm
Винтове
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
Повърхностна обработка Decorative coating
Дълбочина 37 mm
Depth of visual part 13 mm
Целеви канал Професионален
Околна среда
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 67,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 805,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,844 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.