Schneider-Electric
 
SH30702P02F2200 Bild- scope
SH30702P02F2200
AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, glatte Welle IP65/IP67, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606485296029
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts SH3 - ..P
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 8000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 2,9 A
Dauermoment im Stillstand 2,04 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Dauerleistung 1130 W
Spitzenmoment im Stillstand 7,6 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 340 W bei 115 V Einzelphase
660 W bei 230 V Einzelphase
1190 W bei 400 V 3 Phasen
1360 W bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehmoment 2,15 Nm bei 115 V Einzelphase
2,1 Nm bei 230 V Einzelphase
1,8 Nm bei 400 V 3 Phasen
1,8 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehzahl 1500 U/Min bei 115 V Einzelphase
3000 U/Min bei 230 V Einzelphase
6000 rpm bei 400 V 3 Phasen
7200 r/min bei 480 V 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 11,8 A
Wellenende Glatte Welle
Wellendurchmesser 11 mm
Wellenlänge 23 mm
Schutzart (IP) IP65 Motor: entspricht IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: entspricht IEC 60034-5
IP67 Gehäuse: entspricht IEC 60034-5
Typ des Encoders Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Zeiträume
Haltebremse Mit
Haltemoment 3 Nm
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 70 mm
Elektrische Verbindung Gerader Stecker
Drehmomentkonstante 0,7 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 48 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 3
Rotorträgheit 0,482 kg.cm²
Statorwiderstand 4,2 Ohm
Statorinduktivität 29,65 mH
Maximale Radialkraft Fr 710 N bei 1000 U/min
560 N bei 2000 U/min
490 N bei 3000 U/min
450 N bei 4000 U/min
410 N bei 5000 U/min
390 N bei 6000 U/min
Max. Axialkraft Fa 80 N
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 212,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 82 mm
Produktgewicht 3 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,5 cm
VPE 1 Breite 19,0 cm
VPE 1 Länge 39,5 cm
VPE 1 Gewicht 3,6 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months