|
|
|
SH31403P02F2000
AC-Servo, SH3, 140 mm, 27 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, M40+M22, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SH3 - ..P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
4000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
17,6 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
27,8 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
4100 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
90,2 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
1940 W bei 115 V Einzelphase
3330 W bei 230 V Einzelphase
4050 W bei 400 V 3 Phasen
3430 W bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
24,7 Nm bei 115 V Einzelphase
21,2 Nm bei 230 V Einzelphase
12,9 Nm bei 400 V 3 Phasen
9,1 Nm bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
750 rpm bei 115 V Einzelphase
1500 U/Min bei 230 V Einzelphase
3000 U/Min bei 400 V 3 Phasen
3600 r/min bei 480 V 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
61 A
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Wellendurchmesser
|
24 mm
|
Wellenlänge
|
50 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
|
Typ des Encoders
|
Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Mit
|
Haltemoment
|
36 Nm
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
140 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Rotatable right angled connector
|
Drehmomentkonstante
|
1,58 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
105 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
5
|
Rotorträgheit
|
23,44 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,4 Ohm
|
Statorinduktivität
|
7,72 mH
|
Maximale Radialkraft Fr
|
2420 N bei 1000 U/min
1920 N bei 2000 U/min
1670 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
300 N
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
365,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
130 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
11 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
23,1 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
25,1 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|