|
|
|
SH32053P02A2000
AC-Servo, SH3, 205 mm, 94,4 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, M40+M23
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SH3 - ..P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
3800 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
33,2 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
94,4 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
10600 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
330 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
4450 W bei 115 V Einzelphase
7790 W bei 230 V Einzelphase
10620 W bei 400 V 3 Phasen
10100 W bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
84,9 Nm bei 115 V Einzelphase
74,4 Nm bei 230 V Einzelphase
50,7 Nm bei 400 V 3 Phasen
40,2 Nm bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
500 rpm bei 115 V Einzelphase
1000 rpm bei 230 V Einzelphase
2000 rpm bei 400 V 3 Phasen
2400 r/min bei 480 V 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
136,1 A
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Wellendurchmesser
|
38 mm
|
Wellenlänge
|
80 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
|
Typ des Encoders
|
Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
205 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Gerader Stecker
|
Drehmomentkonstante
|
2,76 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
172 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
5
|
Rotorträgheit
|
190 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,2 Ohm
|
Statorinduktivität
|
6,3 mH
|
Maximale Radialkraft Fr
|
4500 N bei 1000 U/min
3570 N bei 2000 U/min
3120 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
740 N
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
489 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
180 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
4 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
14 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
215 mm
|
Produktgewicht
|
67 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
41,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
72,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
71,1 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|