|
|
|
SMC1500I-2UC
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, Rackmontage, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
|
Lieferzeit
|
Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Weitere Eingangsspannung
|
220 V
240 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
900 W
|
Nennleistung in VA
|
1500 VA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Anschlussart der Eingänge
|
IEC 320 C14
|
Anschlussart der Ausgänge
|
4 IEC 320 C13
2 IEC-Steckbrücken
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
Dokumentations-CD
Installationsanleitung
Rack-Montage-Halterungen
USB-Kabel
|
Baureihe
|
Smart-UPS
|
Zusatzmerkmale
Softwarepaket
|
SmartConnect Software für die Fernüberwachung der Stromversorgung Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt von den Nutzungsbedingungen ab.
|
Batterien und Überbrückungszeit
Verlängerte Laufzeit
|
0
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
3 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Batterielebensdauer
|
4…6 Jahr(e)
|
Leistung Batterieladegerät
|
112 W bewertet
|
Allgemein
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Produkt Web-Unterfamilie
|
Cloud-enabled monitoring
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
8,6 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
47,7 cm
|
Produktgewicht
|
28,64 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
Niedriger
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Zwei Pfosten montierbar
|
1
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen
|
170 - 300 V einstellbar
180 - 287 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
|
Ausgang
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 5 %
|
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
1500 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
900 W
|
Umschaltzeit
|
6 ms typisch, 10 ms max.
|
USV-Typ
|
Line Interactive
|
Wave type
|
Sinuswelle
|
Ausgangsfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
CE
GOST
VDE
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Geräuschpegel
|
46 dBA
|
Wärmeabgabe
|
90 Btu/h
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Kommunikation & Management
Bedienfeld
|
Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
|
Freie Steckplätze
|
0
|
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen
|
SmartConnect-Ethernet-Anschluss: für die Cloud-Überwachung Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt von den Nutzungsbedingungen ab.
|
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : konfigurierbare Verzögerungen
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
459 J
|
Geräuschunterdrückung
|
Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
60,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
31,91 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|