Schneider-Electric
 
SMX2200HV Bild- scope
SMX2200HV
APC Smart-UPS X 2200 VA, Rack/Tower LCD, 200–240 V
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 208 V
230 V
Weitere Eingangsspannung 220 V
240 V
Hauptausgangsspannung 208 V
230 V
Weitere Ausgangsspannung 208 V
220 V
240 V
Bemessungsleistung in W 1980 W
Nennleistung in VA 2200 VA
Produkt- oder Komponententyp Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Anschlussart der Eingänge IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16-polig
BS1363A Britisch
Anschlussart der Ausgänge 8 IEC 320 C13
2 IEC-Steckbrücken
2 IEC 320 C19
Anzahl der Rack-Einheiten 4U
Kabellänge 2,00 m
Anzahl der Kabel 1
Batterietyp Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör CD mit Software
Dokumentations-CD
Rack-Montage-Tragschienen
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
USB-Kabel
Batterien und Überbrückungszeit
Verlängerte Laufzeit 1
Anzahl der gefüllten Batterieschächte 0
Anzahl der freien Batterieschächte 0
Aufladezeit der Batterie 3 h
Anzahl der Ersatzbatterien 1
Batterielebensdauer 3…5 Jahr(e)
Leistung Batterieladegerät 233 W bewertet
Allgemein
Anzahl der Leistungsmodule 1750
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls 0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule 0
Produkt Web-Unterfamilie Verlängerte Laufzeit
Redundant No
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 43,2 cm
Breite 17,8 cm
Tiefe 48,3 cm
Produktgewicht 38,56 kg
Montageort Vorne
Montagepräferenz Niedriger
Montagemodus Aufbau
Zwei Pfosten montierbar 1
USB-kompatibel Yes
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen 140 - 280 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Ausgang
Oberschwingungsverzerrung Weniger als 5 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA 2200 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W 1980 W
Umschaltzeit 6 ms typisch, 10 ms max.
USV-Typ Line Interactive
Wellentyp Sinuswelle
Ausgangsfrequenz 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
Konformität
Produktzertifizierungen CE
EAC
IRAM
RCM
TISI
VDE
UK PSTI
Normen EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Umgebung
Geräuschpegel 55 dBA
Wärmeabgabe 150 Btu/h
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…15240,0000000000 m
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Kommunikation & Management
Bedienfeld Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
Notabschaltung Ja
Freie Steckplätze 1
Bedienfeld LED-Statusanzeige mit On-Line : auf Batteriebetrieb : Batterie und Überlastungsanzeigen ersetzen
Alarm Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : konfigurierbare Verzögerungen
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge 645 J
Geräuschunterdrückung Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 33 cm
VPE 1 Breite 63,3 cm
VPE 1 Länge 58,6 cm
VPE 1 Gewicht 47,73 kg
Verpackungseinheiten pro Palettenlage 2
Palettenlagen 4
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien